Kabelstigeklemme for avstiver, varmgalvanisert stål
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Kabelstigeklemme for avstiver, varmgalvanisert stål
Katalog#: LTC
The nVent CADDY Ladder Tray Clip makes attaching ladder trays to strut profiles quick and easy—featuring a single-piece design, ready for use out-of-the box with no loose hardware.
Offering two simple installation methods, the Ladder Tray Clip can be either installed on top of the strut or slid in from either end of the channel, increasing flexibility and giving contractors more options on the job. Designed for both indoor and outdoor installations, the hot-dip galvanized finish and hardware ensure longevity on rooftop, solar and trapeze projects.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Compatible Products
Funksjoner
- Single-piece design with hardware pre-installed to reduce components
- Simple and time-saving; just drop and twist the Ladder Tray Clip directly into the strut profile
- Works on ladder tray with up to ½ in flange thickness
- Hot-dip galvanized clamp and hardware for demanding environments
- Integrated clamping teeth for superior holding strength and load ratings
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.