Cat HP J-krok Mod Clip med BC-bjelkeklemme, dreibar, 16mm max flens
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Cat HP J-krok Mod Clip med BC-bjelkeklemme, dreibar, 16mm max flens
Katalog#: CATHPMBCB
The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with BC Swivel Beam Clamp offers both easy beam flange installation and 360-degree rotation for versatile cable routing. By eliminating the need for screws, rivets or special tools during assembly, installation time and cost is reduced. A simple clip onto nVent CADDY Cat HP components ensures a secure hold—ultimately enhancing rigidity and stability while minimizing inventory impact and providing flexibility on the job site.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Roterer 360 grader for å støtte kabelføringer i ulike retninger
- Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Løpeseddel
Sertifiseringer
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.