Forbedret nVent CADDY Cat HP J-kroksystem
nVent CADDY Cat HP J-kroksystemet er en avansert, ukontinuerlig kabelrennestøtteløsning til dagens høytytende kablingssystemer. Høyt utviklede funksjoner bidrar til å sørge for en stabil og sikker installasjon som er i samsvar med industrikoder og -standarder for høytytende kabler.
nVent CADDY Cat HP-systemet er et kostnadseffektivt alternativ til å bruke vaiergitterrenner, stigegater eller lignende komplekse alternativer. De krever betydelig mindre materialer og installeres på en brøkdel av tiden i forhold til andre metoder. Denne allsidige løsningen inneholder en rekke festemetoder og er tilgjengelig som individuelle J-kroker, forhåndsbygget nVent CADDY Cat HP-enheter og stammer i flere lag, i tillegg til utskiftbare nVent CADDY Cat HP-komponenter. nVent CADDY Cat HP J-kroksystemet gir en perfekt kombinasjon av ytelse, tidsbesparelser og allsidighet som kreves av dagens datakommunikasjons- og elektroentreprenører.
Funksjoner
- Muliggjør optimal fastgjøring for høytytende datakabler, opptil og inkludert kat. 5e, kat. 6, kat. 6A, kat. 7 og fiberoptiske kabler
- Krever ingen skruer, nagler eller spesialverktøy for montering
- Sørger for overlegen fyllingskapasitet og bæreevne sammenlignet med de fleste andre alternativene for festing av ikke-kontinuerlige kabler
- Tilbyr en rekke festemetoder
- Tilbyr en rekke festemetoder
- I samsvar med EN 50174-2
- Tilfredsstiller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 og ANSI®/TIA 569