Fordeler Nord-Amerika

Fordeler

Støtter teamet vårt

Hos nVent er din helse og velvære svært viktig for oss. Vi tilbyr omfattende fordeler som hjelper deg og familien din til en sunn og lykkelig livsstil

Helsemessige fordeler

nVent tilbyr helserelaterte fordeler som er tilpasset dine og din families spesifikke behov

  • Planer for medisinsk behandling og reseptbelagte legemidler
  • Fleksible utgiftskontoer (FSA)
  • Helsesparekontoer (HSA)
  • Tannlegeplan
  • Visjonsplan
  • Kortsiktige og langsiktige uføreplaner
  • Livet og AD&D
  • Kritisk sykdom
  • Ulykkesforsikring

Økonomiske fordeler

nVent er opptatt av å hjelpe deg med å forberede deg på pensjonisttilværelsen. Vi tilbyr flere ulike ordninger som er utformet for å hjelpe deg med å spare for fremtiden og gi deg inntektsbeskyttelse. nVents finansielle fordeler forvaltes gjennom Fidelity.

  • 401(k) – 401(k)-planen gjennom nVents pensjonssparings- og investeringsplan (RSIP) er en flott måte å spare til pensjon på og få opptil 5 % match.
  • nVent Stock Purchase Plan (NSPP) – NSPP er et frivillig program som tilbyr kvalifiserte ansatte en enkel måte å bli aksjonærer i nVent på. Gjennom programmet kan kvalifiserte ansatte bidra med penger etter skatt fra lønnsslippen gjennom lønnstrekk for å kjøpe nVent-aksjer, og få et matchende bidrag fra nVent.nVents finansielle fordeler administreres gjennom Fidelity.

Livsgoder og velvære

nVent tilbyr følgende livs-, velvære- og frivillighetstjenester for å gi deg og din familie flere fordeler og valgmuligheter.

  • nVent AllnWellness-programmet; insentiver, helsecoaching og ressurser for velvære
  • Bistandsprogram for ansatte
  • Program for helseledelse
  • Program for behandling av prediabetes
  • Sykepleierlinje (Nurseline)
  • Beskyttelse mot identitetstyveri
  • Juridiske tjenester
  • Ferietid
  • Sykefravær for timelønnede
  • Bevegelige helligdager – ansatte kan ta fri for å feire de dagene som er viktige for dem
  • Betalt foreldrepermisjon – ansatte kan ta ut opptil seks ukers betalt permisjon i løpet av de første 12 månedene for å knytte bånd med et nytt barn
  • Frivillig arbeid – ansatte kan bruke opptil åtte timer per år til å gi tilbake til lokalsamfunnet

Markedsledende karrieremuligheter

Utforsk hvordan du kan bidra til å gjøre verdens elektriske systemer tryggere, sikrere og mer oppfinnsomme...

Bli en av oss