All Products
Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

nVent CADDY brandwerende kabelhouder, metaal
Innovatieve kabelbeugel met functie-behoud, geschikt voor wand- en plafondmontage. Ontworpen om aannemers tijd te laten besparen bij hun werkzaamheden dankzij het unieke sluitmechanisme dat vanaf de vloer wordt bediend.

nVent CADDY Speed Link-lichtset met beugel voor Nail Gun
Licht kabelsysteem met een onopvallende kabelklem. Ideaal voor het ondersteunen en bevestigen van verlichtingstoestellen en bewegwijzering.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link Light Pack met beugel voor schiethamer, 1,0mm kabel, 1m L
nVent CADDY Speed Link Light Pack met beugel voor schiethamer, 1,0mm kabel, 2m L

nVent CADDY Snelheidskit, verlichtingspakket, plunjerset
De set bevat een haspel met nVent CADDY Speed Link Light 1mm kabel in combinatie met 100 onopvallende kabelklemmen, waardoor het transport naar de werkplek wordt vereenvoudigd en minder voorraadruimte nodig is.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
1,0mm kabel op haspel (150 m) en incl. 100 gereedschapsvrije slotjes - 10kg

nVent CADDY-bevestigingsclip voor wandmontage
Gereedschapsloze clip voor snelle en veilige positionering van leidingen van 20 tot 25 mm op telescopische wanddoosstrips.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Positioneringsclip voor elektrabuizen van 20 tot 25 mm

nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means
The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Telescop. beugel, 400–635mm t.b.v. elek.dzn gipswanden, inbwdpte 38, 54, 63,5mm

Versteviging van de veerstang
Bevestigt het stutprofiel aan stangen met schroefdraad van verschillende maten voor versteviging.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Strutmoer draadstangversteviger, M10, M12, M16, M20 aansl.

Klem met hamer op flens, onderste bevestiging met tapeind
Eenvoudig te installeren verenstalen bevestigingclip ontworpen om aftakdozen of verlichtingstoestellen te bevestigen vlak tegen structurele stalen balkelementen. Meerdere bevestigingspunten, inclusief een kort draadeind, bieden flexibiliteit en toegankelijkheid voor de installateur.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Spantklem, montage onderkant, verenstaal, 21–28 mm flens, M6x11
Spantklem, montage onderkant, verenstaal, 3–8 mm flens, M6x11
Flens clip, bodem montage met draadeind, Verenstaal, 3–8 mm Flens, 16 mm Draad
Flens clip, bodem montage met draadeind, Verenstaal, 3–8 mm Flens, 16 mm Draad
Spantklem, montage aan onderkant, RVS, 3–8 mm flens, M6x11
Spantklem, montage onderkant, verenstaal, 8–14 mm flens, M6x11
Flens clip, bodem montage met draadeind, Verenstaal, 8–14 mm Flens, 16 mm Draad
Flens clip, bodem montage met draadeind, Verenstaal, 8–14 mm Flens, 16 mm Draad
Spantklem, montage onderkant, RVS, 8–14 mm flens, M6x11
Spantklem, montage onderkant, verenstaal, 14–20 mm flens, M6x11
Flens clip, bodem montage met draadeind, Verenstaal, 14–20 mm Flens, 16 mm Draad
Spantklem, montage aan onderkant, RVS, 14–20 mm flens, M6x11

nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ met gemakkelijke sluiting
Snel te monteren 2-schroefs buisbeugel met draadmoer, voor gebruik met niet-geïsoleerde metalen en kunststof buis.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ Zonder isolatie met Snelsluiting, 1/2" Buis, 15 DN, 20–21,3 mm dia., M10 aansl.
Macrofix Plus NI EZ met snelsluiting, 3/4", DN20, 25–26,9 mm, M10
Macrofix Plus NI EZ met snelsluiting, 1", DN25, 32–33,7 mm, M10
Macrofix Plus NI EZ, snelsluiting 1 1/4", DN32, 40–42,4mm, M10
Macrofix Plus NI EZ, snelsluiting 1 1/2", DN40, 48,3–50mm, M10
Macrofix Plus NI EZ met snelsluiting, 2", DN50, 60,3–63 mm, M10
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ Zonder isolatie met Snelsluiting, 2 1/2" Buis, 65 DN, 75–76,1 mm dia., M10 aansl.

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
U-profiel balkklem

Hulpstuk stalen zijbalk 325M
Haakse beugel om draadstangen parallel langs wanden of naast balken te bevestigen.

nVent CADDY Speed Link SLDM met wisselen
Lichtgewicht kabelophangsysteem met een ultra-low-profile slotje met M6 draadaansluiting. Het systeem is ideaal voor het ondersteunen van verlichting en bewegwijzering. Tuimelanker aan andere einde.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLDM met tuimelanker, 1,5 mm Kabel, 2 m Lengte