Telescop. beugel, 400–635mm t.b.v. elek.dzn gipswanden, inbwdpte 38, 54, 63,5mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Telescop. beugel, 400–635mm t.b.v. elek.dzn gipswanden, inbwdpte 38, 54, 63,5mm
Catalogusnr# TSGB1624
The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket, First Means is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications. This solution delivers both traditional and retrofit mounting, which allows the bracket to bend for multiple depths and mount from both the front and back of the stud—making it ideal for when drywall has already been installed. As the first means of support, conduit can be run directly to the electrical box while ensuring a smooth, flat drywall finish with side‑mount installations. The notched and clearly marked bend points make installation safe, fast and easy.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Compatible Items
Kenmerken
- Designed for both single and multiple box mounting
- Unique single-component break-apart design
- Stamped inch markings and pilot holes accelerate precise box conduit mounting
- Pilot holes allow for easy access with a screwdriver
- Adjustable for non-standard stud spacing
- Interlocking tab prevents accidental disassembly
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
Certificeringen
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04

Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.