Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…
nVent CADDY Speed Link Light Pack
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

nVent CADDY Speed Link-lichtset met beugel voor Nail Gun

Het nVent CADDY Speed Link Light Pack met beugel voor schiethamer bevat een voorgemeten lengte (1m en 2m) van 1mm staalkabel met vastgeklonken hoekbeugel die is ontworpen voor directe bevestiging in combinatie met een onopvallende kabelklem. Aannemers kunnen het snel en veilig aan het betonnen plafond monteren met behulp van een breed scala aan schiethamers om verlichtingstoestellen en bewegwijzering te ondersteunen en te bevestigen.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties

Veiligheidsfactor statische belasting 5:01 uur
Afwerking Elektrolytisch verzinkt
Materiaal Staal;Messing
Dikte (T) 2ga
Dikte (T) 6.5 mm
Breedte (W) 0.49"
Breedte (W) 12.5 mm
Hoogte (H) 0.83"
Hoogte (H) 21 mm
Hoek (a) 60 °

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen Video
nVent CADDY Speed Link Light Pack – Lighting Support

Play

nVent CADDY Speed Link Light Pack — Signage Support

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop