nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ met gemakkelijke sluiting
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ met gemakkelijke sluiting
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Bevat handig sluitmechanisme
- Kunststof ringen helpen te voorkomen dat de CPVC- of kunststof leiding stukgaat en verzekeren een soepele montage
- Afgeronde randen en speciaal ontworpen lasgebied helpt CPVC-leidingen te beschermen
- Ideaal voor installaties waar de beschikbare ruimte beperkt is en waar kabels vlak onder het plafond moeten worden geplaatst
- Geschikt voor 3/4 inch - 2 inch (20 - 50 DN) stalen sprinklerleiding
- Elimineert de noodzaak om seismisch te verstevigen wanneer de afhanging korter is dan 150 mm
- De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant
- Voldoet aan Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)
Specificaties
Materiaal
Staal
Afwerking
Elektrolytisch verzinkt
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
cUL VIXH7.EX5292
ULC/ORD-C203
UL VIXH.EX5292
ANSI/UL 203
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.