Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

All Products

All Products
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 0
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Toepassingen
Filter0

Subcategorieën

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

PH2328.jpg image

Hoeksteun voor 2-2 gaten

Hoekbeugels voor het maken van strut assemblages en constructies.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Hoekbeugel hoek 2-2 gaten, Staal, Therm.Verz., 102 mm x 86 mm, M10 Draad
Hoekbeugel 2-2 gaten, thermisch verzinkt staal, 102 x 86 mm
Hoekbeugel hoek 2-2 gaten, RVS 316, 102 mm x 86 mm
PH22344.jpg image

PW2-TI/T-stang naar C-purlin-klem

Eenvoudige verenstalen bevestigingsklip om draadstang te bevestigen aan een flens van C gordingen met een rollip.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
PW2-TI/T pendelhanger aan C gording, M10 Gat, Getapt
PW2-TI/T pendelhanger aan C gording, M6 Gat, Getapt
PW2-TI/T pendelhanger aan C gording, M8 Gat, Getapt
PH5377.jpg image

C-kanaalkoppeling, type E3

Koppelstuk om C profielen in de lengte aan elkaar te bevestigen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Koppeling C-profiel, type E3
PH3905.jpg image

2-2-gaats hoeksteun 90°

Hoekbeugels voor het maken van strut assemblages en constructies.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Hoekbeugel hoek 90° 2-2 gaten, 105 mm x 90 mm
PH5492.jpg image

Messing uitbreidingsanker

Messing expansieplug voor gebruik in beton of steen. Geen zetgereedschap vereist.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Messing Expansie Plug, M10 Draad, 34 mm
Messing Expansie Plug, M6 Draad, 22 mm
Koperen expansieanker, M8x30 mm
PH3999.jpg image

Oogbout voor bevestiging van beton

Betonanker om het CADDY Speed ​​Link-kabelophangsysteem aan de betonconstructie te bevestigen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Oogschroef voor beton, 6,5 mm Gat, H6 Draad
WBT Cutting Tool

Wire Basket Tray Cutting Tool

The nVent CADDY Wire Basket Tray Cutting Tool is a simple yet effective solution for cutting wire basket trays.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Wire Basket Tray Cutting Tool
PH5766.jpg image

2-2 gaten in-line hoek hoek 90° hoeksteun

Hoekbeugels voor het maken van strut assemblages en constructies.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Hoekbeugel hoek 90° 2-2 gaten in lijn, 100 mm x 136 mm
PH4266.jpg image

Houten bevestigingsoogschroef

Bevestigingsaccessoire voor het CADDY Speed ​​Link-draadophangingssysteem voor verbinding met houten constructie.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Oogschroef voor bevestiging in hout, M6, 32mm schroef lengte
PH36079.jpg image

USC universele veerklem voor leiding/buis

Beugel, geschikt om stalen leidingen/kabel aan strut profielen te bevestigen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 17,9–20 mm dia.
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 20,5–21,4 mm dia., 1/2" Buis, 15 DN
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 21,5–22,2 mm dia.
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 23,4–25,4 mm dia.
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 25,4–26,9 mm dia., 3/4" Buis, 20 DN
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 27,9–28,9 mm dia.
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 29,5–32 mm dia.
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 32,8–33,4 mm dia., 1" Buis
USC Universele Strut klem voor buis, Therm.Verz., 32,8–33,4 mm dia., 1" Buis
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 33,7–38,1 mm dia., 25 DN
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 38,4–40,6 mm dia.
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 41,3–42,4 mm dia., 1 1/4" Buis, 32 DN
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 43–45 mm dia.
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 47,6–50 mm dia., 1 1/2" Buis, 40 DN
USC Universele Strut klem voor buis, Therm.Verz., 47,6–50 mm dia., 1 1/2" Buis, 40 DN
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 50,3–53,7 mm dia.
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 59,5–62,2 mm dia., 2" Buis, 50 DN
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 62,3–64,5 mm dia.
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 69,9–73 mm dia., 2 1/2" Buis
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 75,3–76,2 mm dia., 65 DN
USC Universele Strut klem voor buis, Therm.Verz., 75,3–76,2 mm dia., 65 DN
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 84–88,9 mm dia., 3" Buis, 80 DN
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 98,4–102,6 mm dia., 3 1/2" Buis, 90 DN
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 111,1–115,3 mm dia., 4" Buis, 100 DN
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 139,7–146,1 mm dia., 5" Buis, 125 DN
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 155,6–162 mm dia.
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 165,1–171,5 mm dia., 6" Buis, 150 DN
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 215,9–219,1 mm dia., 8" Buis, 200 DN
USC Universele Strut klem voor buis, Therm.Verz., 273–280 mm dia., 10" Buis, 250 DN
USC Universele Strut klem voor buis, Therm.Verz., 20,5–21,4 mm dia., 1/2" Buis, 15 DN
USC Universele Strut klem voor buis, Therm.Verz., 25,4–26,9 mm dia., 3/4" Buis, 20 DN
USC Universele Strut klem voor buis, Therm.Verz., 41,3–42,4 mm dia., 1 1/4" Buis, 32 DN
USC Universele Strut klem voor buis, Therm.Verz., 59,5–62,2 mm dia., 2" Buis, 50 DN
USC Universele Strut klem voor buis, Therm.Verz., 84–88,9 mm dia., 3" Buis, 80 DN
Self-Cutting Cable Tie

Zelfsnijdende kabelbinder voor nVent-CADDY

Ervaar innovatie met de nVent CADDY zelfsnijdende kabelbinder. Moeiteloos aantrekken en draaien voor een perfecte afwerking zonder extra gereedschap.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Zelfsnijdende kabelbinder 22 kg treksterkte 280 mm Zwart Zak van 100 stuks
Zelfsnijdende kabelbinder 22 kg treksterkte 356 mm Zwart Zak van 100 stuks
Zelfsnijdende kabelbinder 22 kg treksterkte 356 mm Naturel Zak van 100 stuks
Zelfsnijdende kabelbinder 22 kg treksterkte 203 mm Zwart Zak van 100 stuks
Zelfsnijdende kabelbinder 22 kg treksterkte 203 mm Naturel Zak van 100 stuks
PH5437.jpg image

3-1 gaten in-line hoek hoek 90° hoeksteun

Hoekbeugels voor het maken van strut assemblages en constructies.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Hoekbeugel hoek 90° 3-1 gaten in lijn, 136 mm x 52 mm