USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 111,1–115,3 mm dia., 4" Buis, 100 DN
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
USC Universele Strut klem voor buis, El.Verz., 111,1–115,3 mm dia., 4" Buis, 100 DN
Catalogusnr# USC113EG
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Bestaat uit twee klemmen, moer en bout
- Past in open zijde van strut-montageprofiel
- Voldoet aan Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 59)
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.