Zelfsnijdende kabelbinder 22 kg treksterkte 356 mm Naturel Zak van 100 stuks
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Zelfsnijdende kabelbinder 22 kg treksterkte 356 mm Naturel Zak van 100 stuks
Catalogusnr# CADTIESC14CNAP
De nVent CADDY zelfsnijdende kabelbinder is een veelzijdige, gereedschapsloze datacom-oplossing voor het bundelen van grote hoeveelheden kabels. Dit eenvoudige, maar innovatieve product heeft een ingebouwd snijmes dat zorgt voor een veilige bevestiging en een veilige en nette afwerking. De zelfsnijdende kabelbinder is gemaakt van duurzaam 6/6 nylon en heeft een robuuste treksterkte van 22 kg.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Compatible Products
Kenmerken
- Voorkomt het ontstaan van scherpe snijranden en beschermt de blootliggende huid tegen snijwonden tijdens de installatie
- Aantrekken en draaien om te snijden, geen snijgereedschap nodig
- Verschillende kleuren, waaronder een zwarte uitvoering met UV-bescherming om te voldoen aan specifieke eisen
- Conform RoHS-richtlijn (beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen)
- Halogeenvrij
- cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275
Specificaties
Productkenmerken
Data sheet
Certificeringen
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
English
UL ZODZ.E125869
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
UL ZODZ.E125869
cUL ZODZ7.E125869
English
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
cUL ZODZ7.E125869
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275



Accessoire
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.