Wire Basket Tray Cutting Tool
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Wire Basket Tray Cutting Tool
Catalogusnr# WBTCUTTOOL
The nVent CADDY Wire Basket Tray Cutting Tool is a simple yet effective solution for cutting wire basket tray. Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray, this tool makes cutting the wire basket quick and easy. Contractors can minimize the presence of sharp burrs, edges and projections, ensuring the safety of not just the installer, but following personnel as well. Create a clean and protected cut while safeguarding the wiring jacket of the tray itself with the Cutting Tool.
The nVent CADDY Wire Basket Tray Cutting Tool is a simple yet effective solution for cutting wire basket trays.
Details
Bronnen
Compatible Products
Kenmerken
- Designed to cut wire basket tray up to 8 mm (0.315 in) in diameter
- Lightweight tooling is easy-to-use
- Versatile solution made for both on-site and in-shop use
- Blades of the tool are hardened for increased longevity
Specificaties
Productkenmerken
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.