All Products
Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

TBHS buigbare ronde kanaalbevestiging met geluidsreductie, V-vorm
Leidinghangerbevestiging met EPDM geluiddemper; voor gebruik met ronde ventilatie.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Ophangbeugel voor ronde ventilatiekanalen, met geluidsreductie, V-vormig

Meerdere bijlagen
Seismische bevestiging aan betonnen of houten constructies waarbij de belasting over twee ankers wordt verspreid.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Multibevestigingselement, 14 mm Gat 1, 14 mm Gat 2
Multibevestigingselement, 20 mm Gat 1, 14 mm Gat 2

Borgmoer nVent-CADDY-stang
Eenvoudige oplossing voor gelaagde trapeze installaties of wandmontage met strut. Ontworpen voor strut montage proefielconfiguraties waarbij de open zijde omhoog of omlaag is gericht.


Draadspoel
Spoelen staalkabel zijn in bulk verkrijgbaar, zodat installateurs nVent CADDY Speed Link-systemen kunnen aanpassen aan elk project.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
1,5 mm ophangkabel op haspel (300 m), elektrolytisch verzinkt
Kabelhaspel, 1,5 mm Kabel, 50 m
2 mm ophangkabel op haspel (300 m), elektrolytisch verzinkt
Kabelhaspel, 2 mm Kabel, 100 m
3 mm ophangkabel op haspel (300 m), elektrolytisch verzinkt

Multifunctionele clip
Flexibele, gereedschapsloze stang-/draadsteun voor elektriciteitskasten, kabels en elektriciteitsbuizen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Multi-Functionele clip, M4, M10 aansl., 4,8 mm Draad, 3–9.5 mm Flens, 6,5 mm Gat

PEMSA-verbinding voor snelle basis van lade voor draadmand
Component for specifically joining the base of sections of tray, using the quick connect technology for fast and secure splicing of straight sections.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint, Zwart
PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint

Wire Basket Tray Independent Underfloor Support
The nVent CADDY Wire Basket Tray Independent Underfloor Support creates a method for routing wire basket trays beneath the floor with independent structural support.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 101x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 152x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 203x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 304x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 457x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 609x558mm, Pregalvanized

Wire Basket Tray Ground Bolt
The nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Bolt is a robust solution designed to ensure reliable grounding in cable tray installations.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Wire Basket Tray Ground Bolt

Wire Basket Tray Drop Out
The nVent CADDY Wire Basket Tray Drop Out is a versatile solution for creating cable management exits in cable tray.

nVent CADDY snelheidsverbinding SLK met tapeind met schroefdraad
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Een uiteinde voorzien van een draadeind voor bevestiging aan klemmen, ankers e.d.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK met schroefdraad aansluiting, 1,5 mm Kabel, 1 m Lengte, M6 aansl.
nVent CADDY Speed Link SLK met schroefdraad aansluiting, 1,5 mm Kabel, 1 m Lengte, M8 aansl.
nVent CADDY Speed Link SLK met schroefdraad aansluiting, 1,5 mm Kabel, 2 m Lengte, M6 aansl.
nVent CADDY Speed Link SLK met schroefdraad aansluiting, 1,5 mm Kabel, 2 m Lengte, M8 aansl.
nVent CADDY Speed Link SLK met schroefdraad aansluiting, 1,5 mm Kabel, 3 m Lengte, M6 aansl.
nVent CADDY Speed Link SLK met schroefdraad aansluiting, 1,5 mm Kabel, 3 m Lengte, M8 aansl.
nVent CADDY Speed Link SLK met schroefdraad aansluiting, 2 mm Kabel, 2 m Lengte, M8 aansl.
nVent CADDY Speed Link SLK met schroefdraad aansluiting, 2 mm Kabel, 3 m Lengte, M8 aansl.
nVent CADDY Speed Link SLK met schroefdraad aansluiting, 2 mm Kabel, 5 m Lengte, M6 aansl.
nVent CADDY Speed Link SLK met schroefdraad aansluiting, 2 mm Kabel, 5 m Lengte, M8 aansl.