Wire Basket Tray Dropout, 50X101mm, ABS
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Wire Basket Tray Dropout, 50X101mm, ABS
Catalogusnr# WBTCBLDO
The nVent CADDY Wire Basket Tray Drop Out is a versatile solution for creating cable management exits in cable tray. By acting as a wire funnel, the Drop Out enables cables to easily drop vertically from the tray while ensuring proper support and protecting the bend radius at the exit point. The tool-free design allows installers to drop the component into place on the wire basket tray while the side prongs hold it firmly in place. Whether contractors are working with multi-tier assemblies or side-by-side configurations, the Drop Out offers an aesthetic and efficient way to manage cable transitions, without compromising on performance or accessibility.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Compatible Products
Kenmerken
- Designed for center cable tray dropouts
- Conducive to creating both multi-tier tray and side-by-side assemblies
- Easily cut to fit around the wire basket tray for retrograde cable installations
- Ensures the natural bend radius of the cable is protected
- Stackable for multiple adjoining dropouts
- Reusable and tool-free—easy-to-install, easy-to-remove
Specificaties
Productkenmerken

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.