Multibevestigingselement, 14 mm Gat 1, 14 mm Gat 2
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Multibevestigingselement, 14 mm Gat 1, 14 mm Gat 2
Catalogusnr# CSBMA050050EG
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Verdeelt belasting over twee ankers
- Minimaliseert het aantal steunen dat nodig is voor beton- en houtstructuren
- Ideaal voor installaties aan dakplaten
- Gebruik voor zowel overlangse als zijwaartse stabilisatiebeugeltoepassingen
- Voldoet aan NFPA®-13-vereisten voor seismische diagonaalsteunen
- Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021
Specificaties
Productkenmerken
| Laadvermogen volgens FM | ||||
| Onderdeelnummer | Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | |
| CSBMA050050EG | 14,630 N | 20,100 N | 24,640 N | 27,570 N |
| CSBMA050075EG | 14,630 N | 20,100 N | 24,640 N | 27,570 N |
Casestudy
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.