nVent CADDY Speed Link SLK met schroefdraad aansluiting, 2 mm Kabel, 3 m Lengte, M8 aansl.
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY Speed Link SLK met schroefdraad aansluiting, 2 mm Kabel, 3 m Lengte, M8 aansl.
Catalogusnr# SLK2L3SEM8
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Compatible Items
Kenmerken
- Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde schroefdraad aansluiting
- Voor direkte bevestiging aan ankers of objecten met een getapt gat
- Voor bevestiging aan objecten met een getapt gat, lichte verlichtingsarmaturen, ventilatie kanalen of uithangborden
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.