All Products
Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)


EM-ZESKANTIGE stangkoppeling
Connectoren en koppelingen voor het verbinden van buizen met uitwendige schroefdraad of draadstangen.

Z purlin-clip uit de 122-serie
Effectieve manier om elektriciteitskasten aan een Z-gording of schuin opstaand profiel te bevestigen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
122 type Z gording clip, 6,8 mm Gat, 2,8 mm Max Flens

EM-M-buis/leiding naar flensklem
Eenvoudige verenstalen bevestigingsklip om de kunststof buizen of kabels te bevestigen onder I balken. Voorzien van een kliksluiting.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, RVS 301, 22–30 mm dia., 8–14 mm Flens
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, RVS 301, 22–30 mm dia., 14–20 mm Flens
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, Verenstaal, 23.4–35mm dia., 21–28mm Flens
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, Verenstaal, 23.4–35 mm dia., 3–8 mm Flens
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, Verenstaal, 23.4–35 mm dia., 8–14 mm Flens
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, Verenstaal, 23.4–35mm dia., 14–20mm Flens
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 35–42 mm dia., 3–8 mm Flens
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 35–42 mm dia., 8–14 mm Flens
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 35–42 mm dia., 14–20 mm Flens
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 42–50 mm dia., 3–8 mm Flens
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 42–50 mm dia., 8–14 mm Flens
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 42–50 mm dia., 14–20 mm Flens
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 50–60 mm dia., 3–8 mm Flens
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 50–60 mm dia., 8–14 mm Flens
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 50–60 mm dia., 14–20 mm Flens
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 14–18 mm dia., 8–14 mm Flens
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 18–30 mm dia., 21–28 mm Flens
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 18–30 mm dia., 3–8 mm Flens
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 18–30 mm dia., 8–14 mm Flens
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 18–30 mm dia., 14–20 mm Flens
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, RVS 301, 18–22 mm dia., 3–8 mm Flens
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, RVS 301, 18–22 mm dia., 8–14 mm Flens
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, RVS 301, 18–22 mm dia., 14–20 mm Flens

EM-P-buis naar flensklem
Eenvoudige verenstalen bevestigingsklip om stalen leidingen aan een structureel stalen element te bevestigen. Druk-in systeeem.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Flensclip t.b.v. elektriciteitsbuis 22–30 mm, flens 3–8 mm
Flensclip t.b.v. elektriciteitsbuis 22–30 mm, flens 8–14 mm
EM-P Flensclip voor buis, 22–30 mm dia., 14–20 mm Flens
EM-P Flensclip voor buis, 30–35 mm dia., 3–8 mm Flens
EM-P Flensclip voor buis, 30–35 mm dia., 8–14 mm Flens
EM-P Flensclip voor buis, 30–35 mm dia., 14–20 mm Flens
EM-P Flensclip voor buis, 18–22 mm dia., 3–8 mm Flens
Flensclip t.b.v. elektriciteitsbuis 18–22 mm, flens 8–14 mm
Flensclip t.b.v. elektriciteitsbuis 18–22 mm, flens 14–20 mm

H-Ti/T-stang aan flensklem
Eenvoudige verenstalen bevestigingsklip om draadstang te bevestigen aan een flens van constructiestaal.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
H-Ti/T pendelhanger aan flens, 11 mm Gat, Rond, 2–3 mm Flens
H-Ti/T pendelhanger aan flens, 11 mm Gat, Rond, 3–8 mm Flens
H-Ti/T pendelhanger aan flens, 11 mm Gat, Rond, 14–20 mm Flens
H-Ti/T pendelhanger aan flens, M10 Gat, Getapt, 3–8 mm Flens
H-Ti/T pendelhanger aan flens, M10 Gat, Getapt, 8–14 mm Flens
H-Ti/T pendelhanger aan flens, M10 Gat, Getapt, 14–20 mm Flens
Flensclip met pendelhanger M6, 3–8 mm flens
H-Ti/T pendelhanger aan flens, M6 Gat, Getapt, 3–8 mm Flens
H-Ti/T pendelhanger aan flens, M6 Gat, Getapt, 2–3 mm Flens
Flensclip met pendelhanger M6, 8–14 mm flens
H-Ti/T pendelhanger aan flens, M6 Gat, Getapt, 14–20 mm Flens
Flensclip met pendelhanger M8, 3–8 mm flens
H-Ti/T pendelhanger aan flens, M8 Gat, Getapt, 2–3 mm Flens
Flensclip met pendelhanger M8, 8–14 mm flens
H-Ti/T pendelhanger aan flens, M8 Gat, Getapt, 14–20 mm Flens
H-Ti/T pendelhanger aan flens, 11 mm Gat, Rond, 8–14 mm Flens

C-EC-kabel naar veerklem
Kabelklem om kabels rechtstreeks aan strut profielen to bevestigen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
C-EC kabel klem voor aan Strut, 8–12 mm dia.
C-EC kabel klem voor aan Strut, 12–16 mm dia.
C-EC kabel klem voor aan Strut, 16–20 mm dia.
C-EC kabel klem voor aan Strut, 20–24 mm dia.
C-EC kabel klem voor aan Strut, 24–28 mm dia.
C-EC kabel klem voor aan Strut, 28–32 mm dia.
C-EC kabel klem voor aan Strut, 32–36 mm dia.
C-EC kabel klem voor aan Strut, 36–40 mm dia.
C-EC kabel klem voor aan Strut, 40–44 mm dia.
C-EC kabel klem voor aan Strut, 44–48 mm dia.
C-EC kabel klem voor aan Strut, 48–52 mm dia.
C-EC kabel klem voor aan Strut, 52–56 mm dia.
C-EC kabel klem voor aan Strut, 56–60 mm dia.
C-EC kabel klem voor aan Strut, 60–64 mm dia.

107 wraparound band voor CPVC-pijp
Pijpzadel met afgeronde zijden voor bevestiging van CPVC leidingen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
107 1-gat beugel voor CPVC buis, 3/4" Buis, 20 DN, 26,9 mm dia.
Wikkelband voor CPVC-pijp, 1", DN25, 33,7 mm
107 1-gat beugel voor CPVC buis, 1 1/4" Buis, 32 DN, 42,2 mm dia.
107 1-gat beugel voor CPVC buis, 1 1/2" Buis, 40 DN, 48,3 mm dia.
107 1-gat beugel voor CPVC buis, 2" Buis, 50 DN, 60,3 mm dia.

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Draadstang, staal, elektrolytisch verzinkt, M10, 1000 mm
Draadstang, Staal, Therm.Verz., M10 aansl., 1.000 mm
Draadstang, RVS 304, M10 aansl., 1.000 mm
Draadstang, staal, elektrolytisch verzinkt, M10, 2000 mm
Draadstang, RVS 304, M10 aansl., 2.000 mm
Draadstang, staal, elektrolytisch verzinkt, M10, 3000 mm
Draadstang, Staal, El.Verz., M12 aansl., 1.000 mm
Draadstang, Staal, Therm.Verz., M12 aansl., 1.000 mm
Draadstang, RVS 304, M12 aansl., 1.000 mm
Draadstang, Staal, El.Verz., M12 aansl., 2.000 mm
Draadstang, Staal, El.Verz., M12 aansl., 3.000 mm
Draadstang, Staal, El.Verz., M16 aansl., 1.000 mm
Draadstang, staal, elektrolytisch verzinkt, M6, 1000 mm
Draadstang, RVS 304, M6 aansl., 1.000 mm
Draadstang, Staal, El.Verz., M6 aansl., 2.000 mm
Draadstang, RVS 304, M6 aansl., 2.000 mm
Draadstang, Staal, El.Verz., M6 aansl., 3.000 mm
Draadstang, staal, elektrolytisch verzinkt, M8, 1000 mm
Draadstang, RVS 304, M8 aansl., 1.000 mm
Draadstang, staal, elektrolytisch verzinkt, M8, 2000 mm
Draadstang, RVS 304, M8 aansl., 2.000 mm
Draadstang, staal, elektrolytisch verzinkt, M8, 3000 mm

BC200-CD-buis naar bundelklem
Efficiente leidingondersteuning die stabiliteit en zekerheid biedt bij balk- en flensmontage. Biedt de middelen om leidingen aan structurele stalen elementen te bevestigen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
BC200-CD balkklem met buisbeugel, 19–25 mm dia., 16 mm Max Flens

HD Heavy Duty Pipe Clamp
Buisbeugel met 2 schroeven, combi-moer en EPDM inlage, voor gebruik met niet-geïsoleerde metalen buis.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
HD Zware buis klem, 19–23 mm dia., 1/2" Buis, 15 DN, M8, M10 aansl.
HD Zware buis klem, 24–28 mm dia., 3/4" Buis, 20 DN, M8, M10 aansl.
HD Zware buis klem, 40–45 mm dia., 1 1/4" Buis, 32 DN, M8, M10 aansl.
HD Zware buis klem, 53–58 mm dia., M8, M10 aansl.
HD Zware buis klem, 60–65 mm dia., 2" Buis, 50 DN, M8, M10 aansl.
Pijpbeugel voor zware lasten, 73–78 mm, 2 1/2", DN65, M10/M12
Pijpbeugel voor zware lasten, 108–116 mm, 4", DN100, M10/M12
Buisklem zw. gebr., 138–145 mm buitendiameter, 5" buis, 125 DN, M12, M16, stang
HD Zware buis klem, 265–273 mm dia., 10" Buis, 250 DN, M16, M20 aansl.
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 12-17 mm, 1/4" buis, M10, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 21-28 mm, 1/2" buis, M10, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 25-32 mm, 3/4" buis, M10, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 33-40 mm, 1" buis, M8/M10, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 41-48 mm, 1-1/4" buis, M10, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 48-56 mm, 1-1/2" buis, M10, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 53-59 mm, M8/M10, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 60-69 mm, 2" buis, M8/M10, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 67-75 mm, M10/M12, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 75-81 mm, 2-1/2" buis, M10/M12, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 83-91 mm, M10/M12, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 87-95 mm, 3" buis, M10/M12, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 95-104 mm, M10/M12, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 102-112 mm, M10/M12, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 109-119 mm, 4" buis, M10/M12, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 122-138 mm, M12/M16, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 128-141 mm, 5" buis, M12/M16, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 136-147 mm, 5" buis, M12/M16, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 153-164 mm, M12/M16, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 164-174 mm, 6" buis, M12/M16, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 196-209 mm, M12/M16, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 214-226 mm, 8" buis, M12/M16, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 266-274 mm, 10" buis, M20, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 308-324 mm, 12" buis, M20, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 340-356 mm, 14" buis, M20, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 395-411 mm, 16" buis, M20, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 447-463 mm, 18" buis, M20, elektrolytisch verzinkt
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 499-515 mm, 20" buis, M20, elektrolytisch verzinkt

Cantilever-arm met E0L-kanaal
Wandkonsole voor het ondersteunen en ophangen van diverse bouwsystemen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Wandconsole met E0L-profiel, lengte 180 mm
Wandconsole met E0L-profiel, lengte 300 mm