H-Ti/T pendelhanger aan flens, 11 mm Gat, Rond, 8–14 mm Flens
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
H-Ti/T pendelhanger aan flens, 11 mm Gat, Rond, 8–14 mm Flens
Catalogusnr# T1058
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Compatible Items
Kenmerken
- Ophanging van draadstangen vanaf balkflenzen
- Pendel kan draaien om zo een verticale afhanging te garanderen
- Vereist enkel een hamer om te installeren
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889


Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.