EM-M-buis/leiding naar flensklem
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EM-M-buis/leiding naar flensklem
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Ondersteunt elektriciteitsbuis/pijp of kabel vanaf balkflenzen
- Dichtklik-clip draait een volle 360°
- Vereist enkel een hamer om te installeren
Specificaties
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.