EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 50–60 mm dia., 8–14 mm Flens
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EM-M Flensclip voor electrobuis/pijp, Verenstaal, nVent CADDY Armour, 50–60 mm dia., 8–14 mm Flens
Catalogusnr# 32EM58
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Compatible Items
Kenmerken
- Ondersteunt elektriciteitsbuis/pijp of kabel vanaf balkflenzen
- Dichtklik-clip draait een volle 360°
- Vereist enkel een hamer om te installeren
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889

Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.