Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

All Products

All Products
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 0
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Toepassingen
Filter0

Subcategorieën

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Producten | 538 resultaten (2412 artikelen)

PH5339.jpg image

TBHKM trapeziumvormige vloerhanger met vaste moer

Geperforeerde trapeziumvormige ophangbevestiging met opgelaste moer, voor installatie van draadstang aan warmdakplaten.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Trapeziumvormige warmdakplaathanger met vaste moer M10
Trapeziumvormige warmdakplaathanger met vaste moer M8 Hole
PH2447.jpg image

Hoeksteun voor 1-2 gaten

Hoekbeugels voor het maken van strut assemblages en constructies.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Hoekbeugel hoek 1-2 gaten, Therm.Verz., 99 mm x 47 mm
Hoekbeugel hoek 1-2 gaten, Therm.Verz., 89 mm x 57 mm
PH22387.jpg image

Steunbeugel met sleufgaten ondertekenen

Beugels voor het ophangen en ondersteunen van signalisatieborden.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Naamplaat beugel met sleufgaten, 140 mm
Naamplaat beugel met sleufgaten, 90 mm
PH34013.jpg image

Quick Grip zijdelingse zwenkbeugel

Seismische brace tussen twee pijpen, gebruikt voor laterale beweging van de pijp te voorkomen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Quick Grip zijwaartse antislingersteun, 2 1/2" Buis, 65 DN
Quick Grip zijwaartse antislingersteun, 3" Buis, 80 DN
Aardbvngsbestendige stblstbeugel vr buis 4", DN100, type Quick Grip, elek. verz.
Aardbvngsbestendige stblstbeugel vr buis 6", DN150, type Quick Grip, elek. verz.
Quick Grip zijwaartse antislingersteun, 8" Buis, 200 DN
PH22364.jpg image

LF2/LF3 kabelklem

Eenvoudige verenstalen flensklip om meerdere- of platte kabels aan een stalen I balk te bevestigen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
LF2/LF3 kabel snap clip, 5–12 mm Flens
LF2/LF3 kabel snap clip, 12–20 mm Flens
PH5987.jpg image

BC-M-buis naar bundelklem

Omkeerbare balkklem met druk-in systeem voor montage van pijpleidingen of kabel aan flenzen tot 16mm dikte. Bevestiging onder of boven de flens.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
BC-M balkklem met buis beugel, 23.4–35 mm dia., 16 mm Max Flens
BC-M balkklem met buis beugel, 35–42 mm dia., 16 mm Max Flens
BC-M balkklem met buis beugel, 42–50 mm dia., 16 mm Max Flens
BC-M balkklem met buis beugel, 50–60 mm dia., 16 mm Max Flens
BC-M balkklem met buis beugel, 14–18 mm dia., 16 mm Max Flens
Balkklem t.b.v. elektriciteitsbuis/kabel 18–30 mm, max. flens 16 mm
PH41591.eps image

PEMSA Wire Basket Tray Zinc Spray

Zinc spray paint for the protection of the cuts of basket tray rods in electrical installations.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
PEMSA Wire Basket Tray Zinc Spray, Zwart
Splice Kit Black

Wire Basket Tray Splice Kit

The nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit brings simplicity and reliability when connecting straight sections of cable tray.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Wire Basket Tray Splice Kit, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Splice Kit, Black Zinc, Electrogalvanized
WBTForm

Wire Basket Tray Polymer Insert

Polymer bottom insert for cable tray.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Wire Basket Tray Polymer Insert, 150 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 200 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 300 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 450 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 600 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X609 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X101 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X152 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X203 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X406 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X609 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X101 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X152 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X609 mm, Wide, Black
PH34020.jpg image

Inwendig getapte buis

Inwendig getapte pijp.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Inwendig getapte buis, 1/2" Draadaansluiting, 1.150 mm
PH3993.jpg image

Onafhankelijke ondersteuningsclip

Easy to install method of independent support of fixtures in accoustical ceiling applications.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Onafhankelijke steun clip, 24 mm T-Raster, 16 mm Draad
PH35352.jpg image

nVent CADDY snelheidslink SLK met haak

Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Een uiteinde voorzien van een haak om in een bevestigingsklip te haken of om rondom een balk te wikkelen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Kbl ophangsyst.1,5 mm met sleutelloze ontgrndlng+haak eindaansl.,1m lang-19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK met haak, 1,5 mm Kabel, 10 m Lengte
Kabel ophangsyst.1,5mm met sleutelloze ontgrndlng+haak eindaansl.,2m lang-19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK met haak, 1,5 mm Kabel, 2 m Lengte
Kabel ophangsyst.1,5mm met sleutelloze ontgrndlng+haak eindaansl.,3m lang-19,5kg
nVent CADDY Speed Link SLK met haak, 1,5 mm Kabel, 3 m Lengte
Kabel ophangsyst.1,5mm met sleutelloze ontgrndlng+haak eindaansl.,5m lang-19,5kg
Kabel ophangsyst. 2mm met sleutelloze ontgrndlng+haak eindaansluit.,1m lang-44kg
Kabel ophangsyst. 2mm met sleutelloze ontgrndlng+haak eindaansl.,10m lang-44kg
Kabel ophangsyst. 2mm met sleutelloze ontgrndlng+haak eindaansluit.,2m lang-44kg
nVent CADDY Speed Link SLK met haak, 2 mm Kabel, 2 m Lengte
Kabel ophangsyst. 2mm met sleutelloze ontgrndlng+haak eindaansluit.,3m lang-44kg
nVent CADDY Speed Link SLK met haak, 2 mm Kabel, 3 m Lengte
Kabel ophangsyst. 2mm met sleutelloze ontgrndlng+haak eindaansluit.,5m lang-44kg
nVent CADDY Speed Link SLK met haak, 3 mm Kabel, 1 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met haak, 3 mm Kabel, 10 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met haak, 3 mm Kabel, 2 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met haak, 3 mm Kabel, 3 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met haak, 3 mm Kabel, 3 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met haak, 3 mm Kabel, 5 m Lengte
nVent CADDY Speed Link SLK met haak, 3 mm Kabel, 5 m Lengte