BC-M balkklem met buis beugel, 23.4–35 mm dia., 16 mm Max Flens
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
BC-M balkklem met buis beugel, 23.4–35 mm dia., 16 mm Max Flens
Catalogusnr# EBC16M
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Compatible Items
Kenmerken
- Eenvoudige montage op balkflenzen
- Maakt verbuigen van elektriciteitsbuis onnodig
- Elektriciteitsbuisclip draait 360 graden
Specificaties
Productkenmerken

Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.