nVent CADDY Speed Link SLK met haak, 2 mm Kabel, 3 m Lengte
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY Speed Link SLK met haak, 2 mm Kabel, 3 m Lengte
Catalogusnr# SLK2L3R2
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Compatible Items
Kenmerken
- Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde haak
- De haak past in een hele reeks nVent CADDY bevestigingsklemmen
- Bevestiging aan een constructie gebeurt eenvoudigweg door een lus te maken met de kabel omheen de aanwezige balken en de haak vervolgens aan de kabel in te haken
- Eenvoudig te verwijderen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden
- Voorzien van een verende sluiting voor een veilig eindresultaat
- Stop de kabel door het montagegat en gebruik de haak als een eindstop
- Ook leverbaar in een Y configuratie met haken
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
SMACNA SPEED LINK SLK
English
HVAC‐DCS 3rd edition, Chapter 5, Tables 5‐1 and 5‐1M
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0



Similar
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.