Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Wall Mounted Aluminum Shell-Kit (WAK): Improve Enclosure Protection and Thermal Performance

Kit guscio in alluminio per montaggio a parete


Il miglioramento della protezione delle custodie e delle prestazioni termiche spesso richiede modifiche complesse, ma non è necessario.

Il kit calotta in alluminio per montaggio a parete (WAK) nVent HOFFMAN offre una soluzione pratica per l'aggiornamento dei contenitori per montaggio a parete con un sistema di alloggiamento esterno che migliora la protezione, l'isolamento e la dissipazione del calore, senza alterare il contenitore originale.

Progettato specificamente per i contenitori WAS , il WAK aggiunge uno strato secondario di alluminio che circonda il contenitore, creando un ambiente interno più controllato mantenendo al contempo la protezione ingresso del sistema di base.

Ottimizza le prestazioni dell'enclosure senza modifiche

Un vantaggio chiave del WAK è che migliora le prestazioni del contenitore senza richiedere perforazioni, lavorazioni o modifiche strutturali.

Il kit alloggiamento è montato esternamente, preservando l'integrità del contenitore e aggiungendo un ulteriore livello di protezione contro i fattori ambientali. Ciò lo rende una soluzione efficiente per le applicazioni in cui è fondamentale mantenere le valutazioni e le certificazioni esistenti.

Miglioramento della gestione termica con flusso d'aria e isolamento

L'accumulo termico può compromettere le prestazioni e l'affidabilità del sistema. Il WAK supporta condizioni operative più stabili grazie a una combinazione di flusso d'aria e isolamento.

Le fessure di ventilazione integrate nell'alloggiamento favoriscono la circolazione dell'aria intorno al contenitore, contribuendo a dissipare il calore in modo più efficace. Inoltre, il design a doppia parete crea un traferro isolante tra il contenitore e i pannelli esterni, migliorando l'efficienza termica e riducendo l'impatto delle fluttuazioni di temperatura.

Riduzione dei tempi di installazione grazie a un progetto senza utensili

Il WAK è progettato tenendo presente l'efficienza dell'installazione. Il sistema di alloggiamento completo, costituito da pannelli anteriore, laterale, superiore e inferiore, può essere assemblato manualmente senza la necessità di utensili o lavorazioni meccaniche speciali.

Ciò semplifica l'integrazione, riduce i tempi di installazione e riduce al minimo il rischio di errori durante l'installazione. Consente inoltre ai team di aggiornare rapidamente le enclosure esistenti senza interrompere le operazioni.

Costruito per durare negli ambienti industriali

Realizzato in alluminio AlMg3 e rifinito con un rivestimento protettivo in poliestere, il WAK è progettato per gli ambienti più esigenti in cui durata e affidabilità sono essenziali.

Un sistema di bloccaggio sicuro con un blocco a doppia punta da 3 mm e un meccanismo anti-vibrazioni migliora ulteriormente la protezione, contribuendo a garantire prestazioni uniformi in condizioni difficili.

Principali vantaggi del kit guscio in alluminio WAK

  • Migliora la protezione del contenitore aggiungendo uno strato protettivo esterno
  • Migliora le prestazioni termiche grazie al flusso d'aria ottimizzato e alla dissipazione del calore
  • Aumenta l'efficienza di isolamento con un design a doppia parete
  • Consente un'installazione rapida e senza utensili senza necessità di modifiche al contenitore
  • Garantisce una lunga durata grazie alla struttura in alluminio e al rivestimento protettivo

Un approccio più intelligente agli aggiornamenti delle enclosure

Il kit guscio in alluminio per montaggio a parete (WAK) offre un modo flessibile ed efficiente per migliorare le prestazioni del contenitore senza aggiungere complessità alla progettazione o all'installazione.

Grazie alla disponibilità di diverse misure, supporta un'ampia gamma di applicazioni in cui una maggiore protezione e un controllo termico sono essenziali.

Per ulteriori informazioni o per esplorare le configurazioni disponibili, contattare un rappresentante nVent di zona.

Ulteriori informazioni