Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Food & Beverage applications HDW AFS ASR

Semplificazione dei processi sanitari e prevenzione della contaminazione

Le soluzioni igieniche nVent HOFFMAN offrono la massima protezione per le attrezzature elettriche critiche utilizzate nelle applicazioni sanitarie. Protezione a ogni livello con la gamma più completa del settore, includendo casse e condizionatori appositamente progettati per soddisfare le rigorose esigenze relative alle condizioni igienico-sanitarie nelle applicazioni del settore alimentare e delle bevande.

Con una gamma completa di casse e soluzioni per il controllo della climatizzazione, i prodotti Hygienic Design di nVent HOFFMAN sono progettati appositamente per aiutare i clienti a preservare più facilmente l'integrità delle condizioni igienico-sanitarie e l'alimentazione elettrica di apparecchiature critiche negli ambienti più semplici così come in quelli più difficili.

La gamma nVent HOFFMAN di casse Hygienic Design offre tre livelli di protezione per soddisfare le esigenze igienico-sanitarie del settore alimentare e delle bevande:

  • Alta: la gamma di armadi HDW è ideale per proteggere le apparecchiature sottoposte a importanti procedure di sanificazione e di pulizia clean-in-place (CIP).
  • Media: la gamma di armadi AFS è ideale per proteggere le apparecchiature sottoposte a procedure di sanificazione.
  • Base: la gamma di armadi ASR è ideale per proteggere le apparecchiature sottoposte a procedure di sanificazione minime.

Inoltre, la gamma nVent HOFFMAN di casse Hygienic Design include cassette di derivazione (gamma HDTB) e una serie di accessori correlati. Entro la fine del 4° trimestre 2023, la gamma verrà ampliata con armadi a pavimento (gamma HDF).

nVent offre inoltre una gamma completa di soluzioni di gestione termica per soddisfare le esigenze delle applicazioni del settore alimentare e delle bevande, anche in ambienti estremi.

Maggiori informazioni

Per ulteriori informazioni sulla gamma completa di soluzioni Hygienic Design nVent HOFFMAN, consulta la spiegazione dettagliata della Virtual Food Factory.