Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Front/Rear top frames

Il telaio passacavi nVent ora offre una protezione migliore contro polvere e particelle

nVent HOFFMAN ha migliorato la protezione contro polvere e particelle per il telaio per cavi superiore della sua gamma di armadi a pavimento in lamiera d'acciaio conformi a IEC, assicurandone un grado di protezione IP55.

I pannelli sono ora dotati di una guarnizione PUR che garantisce una tenuta sicura. Il telaio è dotato di una serie di fori da 25 mm in tutte le direzioni per maggiore compatibilità con gli accessori di montaggio, come le staffe CCI con tecnologia a scatto per un inserimento più rapido e semplice.

Nell'ambito dell'aggiornamento a IP55, nVent ha aggiornato anche i pannelli laterali per supportare il suo innovativo sistema brevettato di fissaggio rapido, che può essere utilizzato anche insieme ai pannelli laterali modulari.

Ecco i vantaggi principali dei telai passacavi migliorati:
• grado di protezione IP migliorato;
• tempi di assemblaggio ridotti;
• compatibilità con gli accessori di installazione;
• supporto per il sistema di fissaggio rapido nVent HOFFMAN

Per ulteriori informazioni sui telai passacavi migliorati è possibile contattare il rappresentante nVent HOFFMAN locale.

Maggiori informazioni - MCU Maggiori informazioni - MCUP