Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Booth Gothenburg Sweden

nVent presenterà soluzioni innovative per rendere i sistemi fondamentali più resilienti, sicuri ed efficienti

Venite a trovarci allo stand B05:02 dall'8 al 10 ottobre alla Scanautomatic 2024 di Göteborg, in Svezia.

In occasione di Scanautomatic 2024, in programma a Göteborg (Svezia), nVent presenterà una gamma completa di soluzioni di armadi, climatizzazione e panel shop automation del marchio nVent HOFFMAN, tutte progettate specificatamente per rendere le operazioni dei clienti più semplici, sicure e sostenibili e per soddisfare le loro esigenze in rapida evoluzione. Scanautomatic è il principale punto di incontro dell'area scandinava per quanto riguarda l'automazione industriale e la trasformazione digitale. Visitando lo stand B05:02 i partecipanti potranno assistere a dimostrazioni di prodotti dal vivo e ottenere informazioni approfondite da persone esperte e di fiducia di nVent HOFFMAN, anche su come:

Soddisfare le esigenze in rapida evoluzione.

Contare su soluzioni nVent HOFFMAN leader del settore per connettere e proteggere le apparecchiature e il personale fondamentali, aumentando al contempo la produttività e massimizzando le risorse per le applicazioni di automazione industriale in tutto il mondo;

  • Massimizzare la protezione per le condizioni operative più impegnative negli impianti di trattamento dell'acqua per applicazioni nel settore idrico e acque reflue;
  • Ottenere protezione a tutti i livelli per semplificare la manutenzione e prevenire la contaminazione negli impianti di lavorazione di alimenti e bevande;
  • Creare un'infrastruttura affidabile per promuovere l'efficienza e alimentare il futuro dei servizi di distribuzione di energia e delle applicazioni di ricarica dei veicoli elettrici;
  • Accedere più rapidamente e in modo affidabile a prodotti di fiducia e di alta qualità, nonché a servizi e assistenza localizzati offerti da fornitori qualificati che operano nel proprio mercato e nella propria area geografica.

Risparmiare tempo e denaro

Le soluzioni per attività di panel shop automation proposte da nVent HOFFMAN aiutano ad automatizzare la lavorazione di fori e tagli di precisione, a ottimizzare il taglio di guide DIN e passacavi e a ridurre il tempo di elaborazione dei cavi fino al 75%. Queste soluzioni consentono agli integratori e ai costruttori di quadri di semplificare i processi, ottimizzare le competenze della forza lavoro e aumentare la produttività per svolgere più attività più rapidamente.
Assistete alle dimostrazioni dal vivo del Personal Wiring Assistant (PWA) 6000 e del nostro banco di lavoro ergonomico di grandi dimensioni di prossima introduzione per la movimentazione dei materiali che rende la costruzione di quadri elettrici più sicura ed efficiente.

Velocizzare la conformità alle specifiche, l'assemblaggio e l'installazione.

Per semplificare gli ordini, la progettazione, la configurazione e l'assemblaggio delle soluzioni per gli armadi, nVent propone una gamma globale completa di armadi e accessori con classificazione IEC, per una protezione ottimale delle apparecchiature nelle infrastrutture elettriche in svariate applicazioni industriali. Specificamente concepito e progettato per l'uso globale, il portafoglio presenta accessori intercambiabili e tecnologia a scatto brevettata senza necessità di attrezzi per l'assemblaggio, semplificando al tempo stesso le ordinazioni con codici pezzo globali.

I partecipanti potranno vedere in prima persona come la tecnologia a scatto brevettata e senza necessità di attrezzi del portafoglio globale IEC aiuta a ridurre i tempi di assemblaggio di 14 minuti, quando si uniscono due armadi verticali.

I partecipanti potranno avere anche maggiori informazioni sul lancio imminente della linea completa nVent HOFFMAN di apparecchiature ergonomiche per la movimentazione dei materiali per la lavorazione, l'assemblaggio, il cablaggio e la verifica degli armadi. Come il piano di assemblaggio presentato in anteprima alla fiera, le apparecchiature di alta qualità migliorano il comfort, la sicurezza e la produttività dei lavoratori.

Saremo lieti di incontrarvi allo stand B05:02!