Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
CFIA2025 FR 2025

nVent presenterà soluzioni innovative in occasione del CFIA 2025

nVent presenterà soluzioni innovative per rendere i sistemi fondamentali più resilienti, sicuri ed efficienti

Vi aspettiamo nella Hall 2.3, stand E37, dal 4 al 6 marzo al CFIA 2025, a Rennes (Francia).

In occasione di CFIA 2025 a Rennes (Francia), nVent presenterà una gamma completa di soluzioni per armadi, climatizzazione e panel shop automation nVent HOFFMAN, tutte progettate per aiutare i clienti a soddisfare in modo più facile, più sicuro e più sostenibile le loro esigenze in rapida evoluzione.

Protezione a ogni livello

La gamma nVent HOFFMAN di armadi Hygenic Design offre tre livelli di protezione per soddisfare le esigenze igienico-sanitarie del settore alimentare e delle bevande. Alla fiera di quest'anno sarà possibile assistere alle dimostrazioni di ogni fascia, tra cui:

  • Alta: la nuova gamma di cassette di derivazione Hygenic Design di nVent HOFFMAN soddisfa i più rigidi standard di settore (IP66 e IP69) in materia di procedure di pulizia a pressione e temperature elevate. Gli armadi sono sviluppati appositamente per proteggere apparecchiature delicate in ambienti con elevati standard sanitari e per facilitarne la pulizia.
  • Fascia media: la gamma di armadi AFS è ideale per proteggere le apparecchiature sottoposte a procedure di lavaggio igienico.
  • Fascia base: la gamma di armadi ASR è ideale per proteggere le apparecchiature sottoposte a procedure di lavaggio minime.

Massima protezione per il raffreddamento

I partecipanti possono anche scoprire la gamma nVent HOFFMAN di condizionatori d'aria per ambienti gravosi. Queste soluzioni leader del settore sono in grado di mantenere prestazioni di raffreddamento ottimali per periodi prolungati e offrono la massima protezione dall'ingresso di acqua e polvere grazie ai gradi di protezione IEC IP66 e IP69.
Inoltre, i partecipanti possono ricevere ulteriori informazioni sulle tecnologie di raffreddamento avanzate di nVent HOFFMAN, tra cui i condizionatori e i refrigeratori di Texa Industries, entrata a far parte del marchio nVent HOFFMAN.

Semplificare l'ingegnerizzazione e aumentare la produttività

Una soluzione tecnica collaudata e semplice per la pianificazione e la progettazione di armadi elettrici, macchine e sistemi di produzione. Il nuovo software Design to Manufacturing (DTM) consente di automatizzare la costruzione dei pannelli attraverso un flusso di lavoro intelligente 2D/3D. Grazie alla libreria di componenti centralizzata e intelligente, facile da usare, i team possono:

  • Condividere in tempo reale schemi, file di progettazione e piani di progetto.
  • Integrare facilmente i componenti di centinaia di OEM, nonché una gamma completa di prodotti e modelli di armadio nVent HOFFMAN.
  • Realizzare armadi di qualità superiore in modo più rapido e più economico.

Il software DTM mette a disposizione delle organizzazioni un riferimento centralizzato per semplificare i processi e aumentare la produttività. Il software è parte integrante della piattaforma completa Design to Manufacturing (DTM) di nVent HOFFMAN, che comprende centri di rettifica degli armadi, macchine per il taglio e la lavorazione dei fili, e accessori.

I produttori di quadri possono risparmiare tempo e denaro

Le soluzioni per attività di panel shop automation proposte da nVent HOFFMAN aiutano ad automatizzare la lavorazione di fori e tagli di precisione, a ottimizzare il taglio di guide DIN e passacavi e a ridurre il tempo di elaborazione dei cavi fino al 75%. Queste soluzioni consentono agli integratori e ai produttori di pannelli di semplificare i processi, massimizzare le competenze del personale e aumentare la produttività per svolgere più attività in modo più rapido.

Non vediamo l'ora di incontrarvi nella Hall 2.3 allo stand E37!

Scoprite tutte queste soluzioni innovative, provate nuovi strumenti interattivi e incontrate i nostri esperti presso la Hall 2.3, stand E37, dal 4 al 6 marzo al CFIA 2025, a Rennes (Francia).