Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
nVent HOFFMAN Extreme Environments Air Conditioners

Condizionatori d'aria per ambienti estremi nVent HOFFMAN

La gamma di condizionatori d'aria per ambienti estremi nVent HOFFMAN è la prima del settore a offrire una soluzione più duratura e affidabile per garantire la massima protezione di apparecchiature e controlli critici negli ambienti più impegnativi.

La gamma di condizionatori d'aria per ambienti estremi, gli unici certificati in base ai rigorosi standard UL tipo 4X e IEC IP66 e IP69, è in grado di mantenere prestazioni di raffreddamento ottimali per periodi prolungati nelle applicazioni per acqua, acque reflue, petrolio e gas, offshore/costiere, petrolchimiche, farmaceutiche, minerarie e in altri ambienti estremi. Inoltre, i condizionatori d'aria per ambienti estremi offrono la massima protezione disponibile contro l'ingresso di acqua e particolato, con grado di protezione IEC IP66 e IP69.

Riduzione dei tempi di inattività e dei costi

  • Progettati in ogni dettaglio per garantire durata e prestazioni elevate, i condizionatori d'aria per ambienti estremi sono dotati di una guarnizione in neoprene con approvazione FDA, una copertura completamente inclinata per ridurre l'accumulo di liquidi e particolato e la proliferazione di batteri e componenti in acciaio inossidabile, tutti elementi che contribuiscono a ridurre i tempi di inattività e i costi di sostituzione.
  • Queste soluzioni di alta gamma possono essere lavate senza bisogno di ulteriore protezione, grazie alla tenuta ambientale che può gestire un vuoto d'acqua fino a 20 cm.
  • I condizionatori d'aria per ambienti gravosi sono disponibili in diversi modelli, tutti dotati di caratteristiche d'alta qualità per facilitarne la selezione. I condizionatori d'aria per ambienti gravosi possono essere abbinati ad armadi conformi a UL tipo 4X, IEC IP66 e IP69
  • Inoltre, sono supportati dal miglior servizio post-vendita della categoria, inventari di ricambi regionali e garanzie standard competitive.

Disponibile da subito

Per maggiori informazioni sui condizionatori d'aria nVent HOFFMAN Extreme Environments visitate la pagina del prodotto

Per qualsiasi domanda, contattare il rappresentante di vendita nVent HOFFMAN di zona. Grazie per il vostro sostegno nel tempo.