Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
IEC Modular Enclosure with preassembled Glazed Door and Swing Frame

nVent sviluppa un armadio modulare IEC con porta a vetri preassemblata e telaio a battente per le aziende di energia elettrica

nVent HOFFMAN ha introdotto un armadio modulare conforme a IEC con porta a vetri preassemblata e telaio a battente che facilita il montaggio di apparecchiature di controllo da 19" per le aziende di energia elettrica. Il design dell'armadio è in linea con le dimensioni e i requisiti tecnici delle sottostazioni elettriche.

Basato sul telaio standard nVent HOFFMAN MCS, l'armadio modulare IEC ha una cerniera che si apre fino a un angolo di 180° senza influire sulla classe di carico di 1800 N dell'armadio e dispone di una porta vetrata di serie per offrire agli operatori una visione chiara dei componenti interni.

L'armadio modulare IEC è compatibile con gli accessori standard della gamma di armadi modulari nVent HOFFMAN, consentendo ai clienti di personalizzare in modo economico la propria soluzione e ridurre i tempi di consegna.

  • Ecco i vantaggi principali della soluzione
  • Riduzione dei tempi e dei costi di assemblaggio
  • Capacità di carico testata
  • Compatibilità con gli accessori per armadi modulari nVent HOFFMAN
  • Conformità a IP55

Per ulteriori informazioni sull'armadio modulare IEC con porta vetrata preassemblata e telaio girevole è possibile contattare il rappresentante nVent locale.

Maggiori informazioni