Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
ECHD_450_350

Nuove coperture protettive per ventole con filtro disponibili per i quadri con design igienico

nVent HOFFMAN presenta nuove coperture protettive per ventole con filtro per gli ambienti sottoposti a lavaggio.

Progettate appositamente per le rigide procedure sanitarie nelle industrie alimentare e farmaceutica, queste coperture contribuiscono a proteggere le ventole dall'ingresso di acqua grazie all'utilizzo del filtro EF. Una volta montate, le coperture aumentano il grado di certificazione della ventola con filtro EF da IP54 a IP56.

Le coperture sono inoltre progettate per essere di facile manutenzione. La copertura può essere rimossa facilmente per le operazioni di pulizia e la sostituzione delle guarnizioni, oltre ad avere un'apertura con un angolo di 35° per facilitare la pulizia del filtro. Inoltre, il tetto spiovente auto drenante evita l'accumulo di liquidi e detriti. L'ECHD è realizzato in acciaio inossidabile 304L ed è dotato di una guarnizione in silicone blu conforme agli standard FDA per l'industria alimentare.

Le coperture per ventole con filtro garantiscono una migliore protezione dei componenti elettrici contenuti in armadi presenti in ambienti sottoposti a lavaggi sanitari, aumentando il grado di protezione delle ventole con filtro da IP54 a IP56.