Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
New locking system now available for nVent HOFFMAN Swing Frame Rack range

Nuovo sistema di bloccaggio ora disponibile per la gamma di rack con telaio girevole nVent HOFFMAN

Per offrire ai clienti un funzionamento più semplice ed una maggiore sicurezza, nVent sta aggiornando il sistema di bloccaggio della gamma di rack con telaio girevole nVent HOFFMAN.

I rack con telaio girevole, a montaggio laterale (ESFS) e centrale (ESFM), sono comunemente utilizzati per i quadri nelle sottostazioni elettriche, nonché per il montaggio di apparecchiature da 19" su un armadio elettrico. Per una maggiore facilità d'uso, il sistema di chiusura dal nuovo design è compatibile con gli inserti di bloccaggio da pavimento e, grazie a un "clic" di sicurezza udibile, segnala quando il sistema è completamente bloccato o sbloccato.

Inoltre, per migliorare l'estetica, il nuovo sistema è dotato di un'elegante coperchio che può essere personalizzato con il nome o il logo dell'azienda.

Il nuovo sistema di bloccaggio è disponibile anche sugli armadi da pavimento nVent HOFFMAN in lamiera e acciaio inossidabile oltre che in alluminio.

Prodotti interessati:

  • ESFS, telaio girevole con montaggio laterale.
  • ESFM, telaio girevole con montaggio centrale.

Vantaggi per il cliente:

  • Maniglia di bloccaggio personalizzabile.
  • Compatibile con gli inserti standard per armadi da pavimento.
  • Indicatore con "clic" migliorato.
  • Compatibile con le maniglie di sollevamento da pavimento.

Data di introduzione: Disponibile da subito