Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
HOFFMAN-WBNR-H88341-HDTBIntranetNews-EN-2208

Ora disponibili cassette di derivazione con design igienico

nVent HOFFMAN presenta le nuove cassette di derivazione Hygienic Design, gamma HDTB, sviluppate appositamente per proteggere apparecchiature delicate in ambienti con elevati standard sanitari e per facilitarne la pulizia. La gamma è conforme ai rigorosi standard sanitari del settore Food & Beverage, farmaceutico e altri i cui ambienti richiedono un elevato livello di pulizia.

Le nuove cassette di derivazione soddisfano i più rigidi standard di settore – IP66 e IP69 – in materia di pressione, temperature elevate e procedure di pulizia. Sono dotate di superfici lisce e autodrenanti, lati inclinati di 3°, bulloni HD, corpo e porta in acciaio inossidabile AISI 304 e una guarnizione in silicone blu, certificato FDA, continua e rimovibile: caratteristiche che contribuiscono a ridurre al minimo i rischi igienici, diminuire i tempi di inattività e aumentare la produttività.

Inoltre sono disponibili accessori HD compatibili, tra cui i pressacavi e le staffe per il montaggio a parete

Vantaggi per il cliente:

  • Pulizia facile e rapida.
  • Resistenza affidabile a lavaggi ad alta pressione e ad alte temperature.
  • Elevato grado di protezione contro infiltrazioni di acqua e polvere.

Maggiori informazioni…