Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
Improved gland plate grounding for wall mounted mild steel enclosure simplifies assembly

La migliore messa a terra della flangia passacavi per casse in acciaio dolce con montaggio a parete semplifica l'assemblaggio

Per aiutare i clienti nelle fasi di assemblaggio e messa a terra delle flange passacavi, nVent ha riprogettato le viti di montaggio per casse verniciate in acciaio dolce con montaggio a parete.

Il lato inferiore della testa di ciascuna vite presenta ora un "bordo tagliente" che taglia in modo preciso la vernice della cassa per toccare la flangia passacavi (testa della vite) e il corpo della cassa (filettatura della vite). Il nuovo design è conforme allo standard IEC 62208.

Le nuove viti con "bordo tagliente" eliminano la necessità di avere la staffa di messa a terra a U aggiuntiva utilizzata in precedenza.

Questo approccio semplificato e innovativo offre diversi vantaggi ai clienti:

  • Per assemblare la flangia passacavi servono meno parti e meno tempo
  • La messa a terra è migliorata grazie a più punti di contatto
  • Con un numero inferiore di componenti, aumenta l'affidabilità e si riduce le possibilità di errore umano

Inoltre, per rendere l'assemblaggio più semplice e comodo, il nuovo design utilizza un innesto di tipo Torx (stella a sei punte), che offre un controllo maggiore durante l'avvitamento.

Le gamme di casse in acciaio dolce interessate sono MAS, MAD, MAP.