Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
NPI 2739 1000mm Deep Modular IEC

L'ampliamento della gamma di armadi nVent MCS offre ai clienti maggiori possibilità di personalizzazione

nVent HOFFMAN ha aggiunto nuove dimensioni alla sua gamma di armadi modulari a pavimento MCS a porta singola in acciaio dolce, standardizzando la profondità di 1.000 mm in tutto il portafoglio. Il risultato è una più semplice personalizzazione per i clienti e una più facile ottimizzazione degli stabilimenti per i produttori industriali.

Rispecchiando la filosofia del marchio, basata sulla semplicità di progettazione e assemblaggio, i nuovi modelli consentono agli utenti di progettare e realizzare praticamente qualsiasi configurazione interna utilizzando armadi standard, eliminando la necessità di realizzare costose versioni individuali.

Ogni modello MCS è dotato delle innovazioni nVent HOFFMAN, come la tecnologia click-in, un nuovo sistema di chiusura e un design affidabile con grado di protezione. Inoltre, i profili del design eliminano la necessità di accessori dedicati, riducendo ulteriormente i tempi e i costi di progettazione.

I vantaggi principali della gamma MCS ampliata comprendono:

  • La più ampia gamma di dimensioni di serie
  • Tempi di assemblaggio ridotti
  • Compatibilità completa con gli accessori
  • Tutti i quadri rimovibili
  • Certificazione UL

Maggiori informazioni