Staffe di fissaggio a parete, CCB
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Staffe di fissaggio a parete, CCB
Queste staffe consentono il fissaggio della cassa su una superficie verticale, in situazioni in cui la parte superiore è pesante, o quando il fissaggio a pavimento non è in grado di impedirne la caduta.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Compatible Products
Caratteristiche
- Descrizione: Per fissare l'armadio alla parete utilizzando le viti M12 sulla parte superiore del contenitore. Impedisce all'armadio di ribaltarsi ad es. a bordo delle navi. Compatibile con la gamma di armadi in lamiera verniciata sia componibili che compatti.
- Materiale: 3 mm acciaio zincato.
- Quantità nell'imballaggio: 2 pezzi.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.