Morsettiera in acciaio inox, SSTB
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Morsettiera in acciaio inox, SSTB
La gamma di cassette di derivazione in acciaio inossidabile, SSTB, con grado di protezione IP 66, è disponibile sul mercato in molti formati diversi. La gamma SSTB è adatta per il montaggio in interno e in esterno grazie alla resistenza alla corrosione. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, il rischio di guasto dei componenti è eliminato e, con esso, gli inutili tempi di inattività.
Standard industriali
UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Materiale: Acciaio inox pre satinato AISI 304L / AISI 316L (a richiesta). Base: 1 mm. Coperchio: 1,5 mm.
- Corpo: Piegato e saldato in continuo. Quattro prigionieri M6x13 per il fissaggio del profilo inferiore/della piastra di montaggio. Per facilitare l'installazione, ogni angolo posteriore della cassa è contrassegnato a laser per indicare con precisione dove praticare i fori e fissare le staffe per il montaggio a parete AWS.
- Guarnizione: La tenuta è assicurata da una guarnizione in poliuretano iniettato o da una guarnizione in silicone iniettato.
- Messa a terra: Bulloni di messa a terra M8x18 mm per corpo e coperchio, dadi M8, rondelle ed etichette dei punti di messa a terra.
- Protezione: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.
- Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.
- Fornitura: Base, coperchio, viti del coperchio e di fissaggio, coperture e accessori di messa a terra.
Specifiche
Finitura
Spazzolato
Spessore del corpo
18ga
Spessore del corpo
1mm
Spessore porta
16ga
Spessore porta
1.5mm
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.