Morsettiera in acciaio dolce, STB
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Morsettiera in acciaio dolce, STB
La gamma di cassette di derivazione in lamiera d'acciaio, STB, con grado di protezione IP 66, è disponibile sul mercato in molti formati diversi. La gamma STB è adatta ad ambienti interni difficili. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, il rischio di guasto dei componenti è eliminato e, con esso, gli inutili tempi di inattività.
Standard industriali
UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Materiale: Lamiera di acciaio da 1.2 mm.
- Corpo: Piegato e saldato in continuo. 4 fori da 8.5 mm di diametro per fissaggio a parete. Supporti per guide DIN/piastra di montaggio.
- Guarnizione: La tenuta è assicurata da una guarnizione unica in poliuretano estruso.
- Messa a terra: Bulloni di messa a terra M8x18 per corpo e coperchio, dadi M8, rondelle ed etichette dei punti di messa a terra.
- Protezione: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.
- Finitura: RAL 7035, verniciatura a polvere.
- Fornitura: Base, coperchio, viti del coperchio e di fissaggio, coperture e accessori di messa a terra.
Specifiche
Materiale
Lamiera d'acciaio
Finitura
Verniciato a polvere
Colore
Grigio chiaro
Codice colore
RAL 7035
Spessore del corpo
18ga
Spessore del corpo
1.2mm
Spessore porta
18ga
Spessore porta
1.2mm
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.