Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Armadio a doppio sportello, versione compatta, acciaio inossidabile, EKDS

La gamma di armadi a pavimento compatti in acciaio inossidabile a doppio sportello, EKDS, con grado di protezione IP 55, è ideale per l'installazione in spazi ristretti, in cui l'apertura di uno sportello singolo occuperebbe troppo spazio davanti all'armadio. Anche la capacità di carico degli sportelli aumenta, poiché viene suddivisa su due sportelli. L'armadio offre un grado di protezione IP 55, quindi protegge adeguatamente i componenti al suo interno ed è adatto a quasi tutti gli ambienti, in base al grado. È disponibile anche la variante con grado di protezione IP 66, con sportelli singoli e divisore verticale centrale.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

IEC 61439

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Finitura Spazzolato
Spessore del corpo 0.06in
Spessore del corpo 1.5mm
Spessore porta 0.08in
Spessore porta 2mm

Schemi

Vantaggi
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.