Contenitore a sportello singolo in acciaio dolce, MAS
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Contenitore a sportello singolo in acciaio dolce, MAS
La gamma MAS di casse per montaggio a parete in lamiera d'acciaio, con porta singola e grado di protezione IP 66, è disponibile sul mercato in diverse misure standard. Questa tipologia di casse murali è adatta a molteplici applicazioni ed installazioni. I rischi legati al guasto dei componenti, e ai conseguenti tempi d’inattività, sono totalmente eliminati in quanto acqua e polvere non possono penetrare all’interno dell’involucro.
Standard industriali
UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 4, 12
CSA, File No. 1442951: Type 4, 12
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL, DNV
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Caratteristiche
- Corpo: Piegata e saldata in continuo. Quattro fori da 8.5 mm di diametro per fissaggio a parete, con bugnature da 20.4 mm di diametro × 2 mm per consentire una circolazione nella parte posteriore della cassa.
- Apertura piastra pressacavo: Ubicata nella parte posteriore della cassa per facilitare il cablaggio della piastra.
- Protezione: Conforme a IP 66 | TIPO 4, 12 | IK 10. Per l'installazione all'aperto, si consiglia l'uso di un parapioggia, ARF e di un rivestimento di vernice in poliestere al 100% con primer anticorrosione. La resistenza alla corrosione deve essere presa in considerazione per le applicazioni per esterni o interni.
- Piastra di montaggio: La piastra di montaggio è punzonata verticalmente ad intervalli da 10 mm per il facile posizionamento delle apparecchiature. Sulla parte superiore e inferiore ci sono fori per facilitare il fi ssaggio dei cavi. osizionata tramite bulloni M8 saldati a pressione nella parte posteriore cassa. Tutti i lati da 800 mm in su sono rinforzati tramite bordi piegati. Utilizzando l’accessorio AMG, la piastra di montaggio può essere regolata per ogni profondità.
- Materiale: Corpo: Lamiera d’acciaio da 1,2 mm per cassette con una profondità di 155 mm / 1,4 mm per cassette con una profondità di 210 o 260 mm / 1,5 mm per cassette con una profondità di 300 o 400 mm, o con altezza o larghezza pari a 1000 mm o maggiore. Flangia passacavi: Lamiera d’acciaio da 1,4 mm. Porta: Lamiera d’acciaio da 1,2 mm / 1,5 mm per cassette con altezza o larghezza pari a 500 mm o maggiore / 2 mm per cassette con altezza o larghezza pari a 800 mm o maggiore. Piastra di montaggio: Acciaio elettrozincato da 2 mm.
- Serratura: Serratura a doppia mappa da 3 mm con movimento a 90° e meccanismo antivibrazione personalizzata da nVent HOFFMAN. Due serrature per casse da 600 a 800 mm di altezza. Sistema di bloccaggio a cariglione su tre punti per casse a partire da un'altezza di 1000 mm. Altri inserti sono disponibili come accessori.
- Finitura: Verniciatura a polvere, colore RAL 7035.
- Porta: Montaggio a filo con apertura di 130°. Cerniere rimovibili a scomparsa con perno prigioniero. Le cerniere possono essere montate per consentire l'apertura a sinistra o a destra. Prigionieri interni M6 saldati per il montaggio dei profili delle porte MMDP, vedere la consegna. La tenuta è assicurata da una guarnizione monopezzo in poliuretano iniettato.
- Fornitura: Cassa con porta e piastra di montaggio (non incluse per i codici degli articoli che terminano con PER5). In caso di altezza di 600 mm e superiore, due profili di montaggio porta MMDP. Flange passacavi con guarnizioni, chiave in plastica da 3 mm a doppia mappa e accessori di montaggio. Chiave in metallo, per altezza di 1000 mm e oltre. Elementi per il collegamento di terra.
Specifiche
Materiale
Lamiera d'acciaio
Finitura
Verniciato a polvere
Colore
Grigio chiaro
Codice colore
RAL 7035
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.