Tiranterie laterali in acciaio dolce, PS
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Tiranterie laterali in acciaio dolce, PS
Questi pannelli consentono di chiudere lo spazio aggiuntivo creato dallo zoccolo al fine di limitare l'accesso a tale zona.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Compatible Products
Caratteristiche
- Descrizione: Pannelli laterali per coprire le aperture nel senso della profondità dello zoccolo PF. Pannelli con doppia piegatura per una maggiore rigidità. Compatibili con gamma componibile e semi-compatta.
- Materiale: Piastra in acciaio da 1.5 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7022 bucciato.
- Quantità nell'imballaggio: 2 pannelli. Accessori di montaggio inclusi con PF/PV.
Specifiche
Materiale
Lamiera d'acciaio
Finitura
Verniciato a polvere
Colore
Grigio ombra
Codice colore
RAL 7022
Spessore
16ga
Spessore
1.5mm
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni

Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.