Profili per profili da 19 pollici fissaggio asimmetrico, CID
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Profili per profili da 19 pollici fissaggio asimmetrico, CID
Questi profili consentono un saldo fissaggio asimmetrico dei profili da 19" e possono essere regolati in profondità senza la necessità di ulteriori accessori.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Compatible Products
Caratteristiche
- Descrizione: Per fissare profili angolari di montaggio da 19” asimmetrici in armadi da 800 mm o con larghezza superiore. Totalmente regolabile in profondità. Molto adatto per il fissaggio di componenti pesanti (apparati attivi).
- Materiale: Acciaio zincato da 3mm.
- Quantità nell'imballaggio: 4 profili con materiale di montaggio.
Specifiche
Materiale
Lamiera d'acciaio
Finitura
Zincato
Spessore
11ga
Spessore
3mm
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.