Contenitori compatti in poliestere per montaggio a parete, UCP/UCPT
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Contenitori compatti in poliestere per montaggio a parete, UCP/UCPT
La gamma UCP/UCPT di casse compatte in poliestere per montaggio a parete, con porta singola e grado di protezione IP 66/IP 54, è disponibile sul mercato in diverse misure standard, nella versione porta cieca o porta trasparente. Questa gamma di casse è adatta per installazioni esterne, anche in luoghi esposti alla luce solare diretta. I rischi legati al guasto dei componenti, e ai conseguenti tempi d’inattività, sono totalmente eliminati in quanto acqua e polvere non possono penetrare all’interno dell’involucro.
Standard industriali
cULus_UL Listed
CE UKCA
GOST
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Materiale: Fibra di vetro rinforzata in poliestere. area visibile UCPT: Policarbonato.
- Corpo: Monoblocco stampato da 3 mm. Quattro fori per fissaggio diretto a parete. Senza apertura della piastra.
- Porta: Porta con o senza oblò con apertura a 180°. Per versioni UCP/UCPT750 o superiori, un dispositivo alza-porta ne garantisce la facile chiusura. La tenuta è assicurata da una guarnizione unica in poliuretano estruso.
- Serratura: Inserti DIN da 3 mm con movimento di 90°. Le versioni UCP/UCPT540, e superiori, hanno una serratura a 3 punti. Altre serrature sono disponibili come accessori.
- Resistenza alla temperatura: Da -25 °C a 70 °C con utilizzo continuo (temperature di picco fino a 130 °C).
- Caratteristiche: Autoestinguente e privo di alogeni. Doppio isolamento secondo EN61439-1. Tensione nominale di isolamento Ui = 1000 V ac, 1500 V dc.
- Protezione: IP 66, TIPO 4, 4X, 12, 13 per UCP eccetto UCP320 e UPC430 IP65. IP54 TIPO 12 per UCPT. Resistenza all’impatto IK 08 (IK 07 per casse con porta trasparente UCPT).
- Approvazioni: CE, GOST. Per le approvazioni cULus_UL Listed e CSA, si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.
- Finitura: RAL 7035, materiale pre-verniciato.
- Fornitura: Cassa con porta, viti di fissaggio per piastra di montaggio e guarnizione autoadesiva.
- Nota: UCP320, UCP430 e UCP540 vengono spediti con la porta smontata all'interno della confezione.
Specifiche
Materiale
Poliestere
Finitura
Uniforma
Colore
Grigio chiaro
Codice colore
RAL 7035
Spessore del corpo
0.12in
Spessore del corpo
3mm
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.