Staffe di regolazione piastra di montaggio, MPD
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Staffe di regolazione piastra di montaggio, MPD
Questa staffa di fissaggio per piastra di montaggio consente di posizionare la piastra di montaggio alla profondità desiderata all'interno della cassa per la massima flessibilità.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Compatible Products
Caratteristiche
- Descrizione: Con queste staffe, la piastra di montaggio può essere regolata in profondità ad intervalli di 25 mm sul telaio dell’armadio.
- Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 2 staffe con accessori per il montaggio.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni

Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.