Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
MCS-HP Photo
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Modulare a sportello singolo in acciaio dolce, MCS-HP

La gamma MCS-HP di armadi componibili in lamiera d'acciaio, con porta singola e grado di protezione IP 66, offre un’elevata protezione per apparecchiature e componenti che permette di allungare il loro ciclo di vita e ridurre i costi di manutenzione quando un armadio deve essere installato in ambienti gravosi. L’armadio mantiene il grado IP 66 anche quando viene unito in batteria, utilizzando lo specifico kit d’unione.

Per saperne di più Meno informazioni

Standard industriali

CE, UK CA, UL

NEMA Type 4, 12

IP66

IK10

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Materiale Lamiera d'acciaio
Finitura Verniciato a polvere
Colore Grigio chiaro
Codice colore RAL 7035
Spessore del corpo 16ga
Spessore del corpo 1.5mm
Spessore porta 14ga
Spessore porta 2mm

Schemi

Vantaggi
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.