Contenitore compatto a sportello singolo in acciaio dolce, MKS
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Contenitore compatto a sportello singolo in acciaio dolce, MKS
La gamma MKS di armadi compatti in lamiera d'acciaio, con porta singola e grado di protezione IP 55, è disponibile sul mercato in diverse misure standard. Questa tipologia di armadi è adatta a molteplici applicazioni ed installazioni. I rischi legati al guasto dei componenti, e ai conseguenti tempi d’inattività, sono totalmente eliminati in quanto acqua e polvere non possono penetrare all’interno dell’involucro.
Standard industriali
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Materiale: Corpo: acciaio verniciato da 1.35 mm. Retro e tetto: acciaio verniciato da 1.5 mm. Porta: acciaio verniciato da 2 mm. Piastra di montaggio: acciaio galvanizzato da 3 mm. Piastre di fondo: acciaio galvanizzato da 1 mm.
- Corpo: Struttura piegata 4 volte e saldata in continuo. Profilato integrato a doppia fila.
- Porta: Montata su quattro cerniere, consente l’apertura a destra o a sinistra. Incluso il telaio della porta con foratura a passo 25 mm.
- Pannello posteriore: Fissato con viti torx M6. Predisposizione per l'eventuale montaggio di una porta posteriore.
- Pannello superiore: Removibili.
- Serratura: Sistema esterno con serratura a spagnoletta a 4 punti. Serratura DIN standard con perno da 3 mm. Può essere scambiata con inserti standard o Euro-cilindro e maniglia girevole.
- Piastre inferiori: Formata da tre pezzi.
- Piastra di montaggio: Doppia piegatura e regolazione in profondità ad intervalli di 25 mm grazie all'accessorio MPD02. Piastra di montaggio fissata all’esterno dell'imballo dell’armadio.
- Messa a terra: Tutti i pannelli sono forniti di dispositivi di messa a terra e sono equipaggiati con un bullone di messa a terra.
- Finitura: Verniciatura a polvere, RAL 7035.
- Protezione: Conforme a IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Fornitura: Corpo con porta, pannello posteriore, pannello del tetto, piastre inferiori, piastra di montaggio (eccetto versione PE) e telaio della porta. La fornitura include anche i bulloni di messa a terra. L' armadio viene consegnato su di un pallet di identica larghezza. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile.
Specifiche
Materiale
Lamiera d'acciaio
Finitura
Verniciato a polvere
Colore
Grigio chiaro
Codice colore
RAL 7035
Spessore del corpo
0.05in
Spessore del corpo
1.35mm
Spessore porta
0.08in
Spessore porta
2mm
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.