Kit di sollevamento per contenitori a pavimento, MCUK
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Kit di sollevamento per contenitori a pavimento, MCUK
Questi golfari di sollevamento sono montati direttamente sul telaio della cassa, in modo da evitare qualsiasi tensione sul telaio cavi superiore. Questi golfari di sollevamento garantiscono la massima sicurezza durante il trasporto e la movimentazione della cassa.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Compatible Products
Caratteristiche
- Descrizione: Per sollevare l’armadio assieme al vano cavi superiore da 200 mm di altezza. Montato direttamente sulla struttura dell’armadio evitando qualsiasi deformazione dell’MCU. Le unità MCU da 300 mm devono essere sollevate separatamente.
- Quantità nell'imballaggio: 4 perni con occhielli di sollevamento in base alle istruzioni di sollevamento DIN 580.
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.