Regolatore di livellamento, LFA
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Regolatore di livellamento, LFA
Il regolatore è stato progettato per livellare l'unità in siti di installazione con pavimenti irregolari. Il regolatore consente un livellamento massimo di 15 mm e viene installato sull'armadio assemblato mediante l'elemento angolare del plinto PF/PFS.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Compatible Products
Caratteristiche
- Descrizione: Per regolare il livellamento dell'unità in siti di installazione con pavimenti irregolari fino a un massimo di 15 mm. Installato mediante l'elemento angolare del plinto PF/PFS.
- Materiale: Zincato.
- Carico massimo: 2500 N per piedino.
- Quantità nell'imballaggio: 4 pezzi con accessori di montaggio.
Specifiche
Materiale
Zinco
Finitura
Placcato
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni

Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.