Supporto tastiera, OIKS
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Supporto tastiera, OIKS
Questo supporto per tastiera è fissato al pannello di controllo ed è ideale quando è necessaria un'interfaccia con il pannello di controllo e la cassa collegata.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Compatible Products
Caratteristiche
- Descrizione: Supporto per la tastiera da fissarsi sul pannello di controllo. É richiesta lavorazione di alcuni componenti.
- Materiale: Lamiera d'acciaio. Acciaio inox disponibile su richiesta.
- Finitura: RAL 9006.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con materiale di montaggio.
- The keyboard can be operated next to the control panel
- The keyboard support makes operations easier for the end user, especially when an interface with the control panel is required that cannot be done via the touchscreen, such as programming
- Control panels require machining before the keyboard drawer can be mounted
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.