Barre portanti per impieghi gravosi, CBU
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Barre portanti per impieghi gravosi, CBU
Questa robusta barra portante per il montaggio di componenti pesanti, quali trasformatori, è fornita con bulloni scorrevoli a T ed è dotata di fori asolati per consentirne l'installazione in qualsiasi posizione all'interno della cassa.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Compatible Products
Caratteristiche
- Descrizione: Barra per carichi di un certo rilievo e per il montaggio di componenti pesanti come trasformatori. Dotato di bulloni scorrevoli a T e di fori svasati per il montaggio in ogni posizione sia un larghezza che in profondità dell’armadio.
- Materiale: Acciaio zincato da 2.5 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 coppia con accessori di montaggio e 4 bulloni scorrevoli a T.
Specifiche
Materiale
Lamiera d'acciaio
Finitura
Zincato
Spessore
14ga
Spessore
2.5mm
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.